Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Part number: 09 93 001 0121
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skruemonteret hus
inkl. male kontakt med M8-boltterminering, Med beskyttelse mod oplåsning
Enkelt låsebøjle
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (dybsort), RAL 1028 (melongul)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 0121
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Кожухи/корпусы
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu Корпус с винтовым креплением.
  • Popis krytu
    с штыревым контактом с присоединением с помощью болта M8
    С защитой от произвольной расстыковки
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Одна защелка
  • Oblast použití Системы накопления и хранения энергии
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌25 Nm
  • Velikost klíče 9
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Медный сплав
  • Povrch (kontaktů) Посеребренные
  • Materiál (kryt) Полиамид (ПА)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (черный) RAL 1028 (жёлтая дыня)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Не содержится
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Не содержится
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Не содержится
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Не содержится
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 24,36 g
  • Země původu Китай
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183711
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare