Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 6262
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra, incl. manguito de goma
Corriente nominal: ≤200 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 25 mm²
AWG 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 6262
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
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
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Contacto hembra incl. manguito de goma
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 4
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (accesorios) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188785
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar