Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
部品番号: 09 93 001 1328
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネル取付けハウジング
M6ボルト端子付きオスコンタクトを含む, ロック解除防止付き
シングルロックレバー
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA)
RAL 5015 (スカイブルー)
ノート
Compare
部品番号: 09 93 001 1328
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
2
备件
1
製品詳細
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. male contact with M6 bolt termination
    With unlocking protection
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Energy Storage Systems
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 5015(天蓝)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140183544
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare