Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. male contact with M6 bolt termination
    With unlocking protection
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Energy Storage Systems
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140183520
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar