Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Artikelnummer: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
Han PushPull SCRJ POF metal

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connettori
Set di connettori Conforme a specifiche AIDA, Identificazione PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ, 1 mm POF
Contatti: 2
PushPull
Materiale: Lega di zinco
Nichelato
Grado di protezione: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification SCRJ
  • Element Connector sets
  • Specification
    AIDA compliant
    PROFINET-Identification: PROFINET O-Plug SCRJ
    1 mm POF
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 2
  • Locking type PushPull
  • Details When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Pack contents inkl. housing, SCRJ insert und POF contacts
Technical characteristics
  • Wire outer diameter ≤ 2.2 mm
  • Ferrule diameter ‌ 2.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6.5 ... 9.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (cable seal) TPE
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61754-24 Mating face
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85367000
  • GTIN 5713140054387
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen