Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
饰品
5
备件
2
Modules
50
Hoods/Housings
32
N.º de referencia: 09 14 216 0303
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
Versión HMC, para 4 módulos, A ... D
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 216 0303
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
50
Hoods/Housings
32
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Hinged frame
  • Descripción del accesorio
    HMC version
    for 4 modules
    A ... D
  • Características
    Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
    Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
  • Tamaño 16 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Comentario Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Diámetro Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 32 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140021532
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar