Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Numéro d‘article: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Han M12 Crimp A-coded male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 8 + blindage
Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.33 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
détails du produit
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Modular®
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Число контактов 8
  • другие контакты + экранирование
  • Кодирование А-кодирование
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,13 ... 0,33 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Наружный диаметр провода ≤ 1,65 mm
  • Наружный диаметр провода ≤1,65 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Сопротивление контакта, экран ≤ 100 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,6 Nm
  • Размер под ключ
    12
    13
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Диаметр кабеля 5,7 ... 8,8 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (экранирование) Медный сплав, никелированный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 32,29 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140572843
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer