Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 19 44 006 5405
Han-INOX® 6B-C-f. SL
Han-INOX® 6B-C-f. SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover
for bulkhead mounted housings, With fixing cord (cable shoe)
Size: 6 B
Single locking lever
Material (hood/housing): Metal
Degree of protection: IP65
Notes
Comparar
Part Number: 19 44 006 5405
Han-INOX® 6B-C-f. SL
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-INOX®
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie fisse passanti
    Con capocorda
Versione
  • Taglia 6 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Metallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 95 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140829572
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar