Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
N.º de referencia: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base Lado del cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M50
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 150 mm²
  • Corriente nominal ‌ 1.400 A
  • Voltaje nominal 3.600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408