Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
N.º de referencia: 09 15 513 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Recto
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
1x M32
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): EPDM, Silicona
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 513 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® F+B
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Size 3 A
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas
  • Details
    Limpieza: para limpieza con lanzas de alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Polipropileno
  • Roughness of the surface ≤ 0,8 µm
  • Colour (hood/housing) azul
  • Material (seal)
    EPDM
    Silicona
  • Colour (seal) azul
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • EG1935/2004 conforme
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183292
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar