Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
10
Objednací číslo: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
Han F+B 17D SMC MI CRT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌10 A
Kontakty: 17
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
10
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® F+B
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 17
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 3,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186743
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte