Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada en ángulo
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han A®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Полный комплект
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Размер 3 A
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Да
  • Версия угловой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Соединители для применения во взрывоопасной среде
  • Подробные данные Простое оборудование для контуров с искробезопасным исполнением
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌0,25 Nm Винт контакта M3
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C До +70 °C в T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niet ingesloten
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 141,96 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189577
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje