Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
32
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Numéro d‘article: 19 43 124 0547
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec presse-étoupe intégré
Taille: 24 B
Levier simple de verrouillage
Sortie latérale
1x M32
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 43 124 0547
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
32
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Kappen / behuizingen
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Kap
  • Description of hood/housing Met geïntegreerde kabelwartel
Version
  • Size 24 B
  • Version Ingang zijkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Enkele sluithendel
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 13 ... 21 mm
Materiaaleigenschappen
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Goedkeuringen CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 192 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180819
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer