Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 016 0297
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M32-with cover
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M32-with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Med termoplastisk dæksel
Størrelse: 16 B
Enkelt låsebøjle
Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
Sideindføring
2x M32
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 016 0297
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M32-with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Met thermisch kunststof kap
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M32
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 299 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140179899
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare