Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
7
Numer Katalogowy: 09 33 800 6214
Han E High Temp female contact 0,75mm²
Han E High Temp female contact 0,75mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 mm²
AWG 18
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 33 800 6214
Han E High Temp female contact 0,75mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
7
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E® High Temp
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Contact identification 1 groove On the back crimp collar
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.59 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052635
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare