Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Part number: 09 14 916 2001
Han Domino HD cube, crimp (M.2)
Han Domino HD cube, crimp (M.2)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Domino High Density Cube
Domino module
Large Tab
Crimp termination
Male
Contacts: 16
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52 mm²
Rated current: ‌4 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 916 2001
Han Domino HD cube, crimp (M.2)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino High Density Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña grande
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 16
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 32 V
    32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 4,04 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185180
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare