Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
7
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 200 6127
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 200 6127
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
7
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han D® HMC
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 0,37 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Jmenovitý proud ≤ 10 A
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 8 mm
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187948
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN