Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
88
Frames
25
Part Number: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part Number: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
25
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® C
  • Taille du module Module individuel
  • Description du module pour une contrainte de traction supérieure
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 3
  • Identification des contacts 4 ... 6
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diamètre extérieur
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Longueur à dénuder 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Longueur à dénuder 18 mm et retrait limité du contact
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 32 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Longueur à dénuder
    9,5 mm
    18 mm Diamètre extérieur du conducteur > 4,8 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 14 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare