配套產品
配套產品
Combinables
10
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
零件號: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Han® C 模塊
單模塊
Push-In
母頭
插針: 3
導體截面積: 1.5 ... 6 mm²
額定電流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
10
Tools
2
上殼/底座
88
Frames
17
產品詳情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® C-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Aansluitmethode Push-In
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Buitendiameter draad ≤7,4 mm
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 690 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Striplengte 12 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 26,65 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140501492
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較