Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
N.º de referencia: 09 12 006 2695
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Pasamuros
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 006 2695
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® Cu
  • Element Panel feed through
Version
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • further contacts + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
  • Details Med burklämma
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (stengrå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 27.96 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017351
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar