Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
14
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 024 1271
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
2x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 024 1271
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
14
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 300 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140127159
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar