Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
28
N.º de referencia: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
28
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing With glued seal
Version
  • Size 3 A
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 65.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073104
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN