Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Mounting cover, Distance bolt M5, for male inserts, Size: 48 B, Screw locking, Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653