Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
15
Spare Part
3
Inserts
39
Codice prodotto: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
Han 3HPR angled housing M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Fondo chiuso, Foro passante per viti di fissaggio
Taglia: 3 A
Aggancio a vite
Uscita diritta
1x M20
Materiale (custodie): Lega di zinco
Cromato nero
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
15
Spare Part
3
Inserts
39
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base
    Parte inferior fechada
    Furo de passagem para parafusos de fixação
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
  • Detalhes
    Ao usar os insertos das linhas Han® Q e Han A® é necessário remover a vedação no inserto. O parafuso de vedação do inserto deve ser substituído pelo parafuso de vedação da carcaça/base.
    Ao usar as bases angulares com furos passantes nos flanges de montagem, o cliente deve assegurar que os parafusos de fixação são bem vedados pelo interior da base.
  • Conteúdo da embalagem Com parafuso de vedação
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌0,5 Nm
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 2 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestimento cromado preto
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • RoHS não complacente
  • Status ELV não complacente
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 33,333 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140129320
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta