Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
1
Inserţii
82
Artikelnummer: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Han 3EMC-Base angled-M25

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schroefbare montagebehuizing
Haaks
Grootte: 3 A
Enkele sluithendel
Staal
1x M25
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Niet-gecoat
Niet-geverfd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
1
Inserţii
82
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC
  • Type kap/behuizing Schroefbare montagebehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Grootte 3 A
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
  • Pakketinhoud Bestel de afdichtschroef afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 Met afdichtingsschroef
    IP67 Met afdichtingsschroef
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E 12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Niet-gecoat
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
  • Materiaal (vergrendeling) Staal
  • Oppervlak (vergrendeling) Verzinkt
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 81,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140171459
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare