配套產品
配套產品
零件號: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
Han 34HPR Housing Cover

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
防塵保護蓋
用於底座, 壓入式連接
尺寸: 34 HPR
材料(上殼/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防護等級: IP54
注解
比較
零件號: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件種類 防塵保護蓋
  • 附件介紹
    用於底座
    壓入式連接
版本
  • 尺寸 34 HPR
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP54
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7032(卵石灰)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 128 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140192393
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較