Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
Han 34HPR Hood with 2 PE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas portantes, + 2x PE
Tamaño: 34 HPR
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for carrier hoods
    + 2x PE
Version
  • Size 34 HPR
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Protection cover
    ‌15 Nm PE screw
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,629 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140901896
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467