Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Número de parte: 19 40 510 1511
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 40 510 1511
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K согл. ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • 表面 (フード/ハウジング) С порошковым покрытием
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (черный)
  • 材質 (ロック) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • ELVステータス совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Не содержится
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Не содержится
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Не содержится
  • カリフォルニアProposition 65物質 Не содержится
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 371.7 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140173798
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare