Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
8
Ersatzteil
1
Einsätze
26
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HP Direct EMC
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Condutivo eletricamente
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 269 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140183018
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare