Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Panel feed through housing, Size: 10 B, High construction, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Top entry, 1x M25, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65