Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 600 1430
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 500m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Copper cable (round)
for railway applications
4x AWG 22/7
Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
Cable length: 500 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 600 1430
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 500m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması demir yolu uygulamaları için
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 500 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +85 °C etkilenmemiş
    -25 ... +70 °C taşındı
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı 6x Kablo çapı
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV Kablo / kablo / ekranlama
  • Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • İletken direnci @ 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Sinyal çalışma süresi @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer elektron ışını çapraz bağlı Comp 752
  • Renk (kablo) Mavi
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    EN 50264-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    EN 50306-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    NFPA 130 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
    EN 50306-4 Ozon direnci
    EN 60811-504 Yüksek düşük sıcaklık direnci
    EN 60811-404 Yüksek yağ direnci
    EN 60811-404 Yüksek yakıt direnci
    EN 60811-404 Alkali direnci
    EN 60811-404 Asit direnci
    DIN 51900 Düşük yangın yükü
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 47.000 g
  • Net ağırlık ‌ 61 g/m
  • Menşei ülkesi İsviçre
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140062344
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare