Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 600 0148
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 500m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
4x AWG 22/19
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 600 0148
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 500m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása vasúti alkalmazásokhoz
Verzió
  • Kábelhossz 500 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/19
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +90 °C
  • Kábel átmérője 7,4 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 6x kábelátmérő
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 2 kV Vezeték / vezeték / árnyékolás
  • Csatolási csillapítás 20 °C-on 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤54,4 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5.000 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Comp 752 poliefin copolimer keresztbekötött elektroncső
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50264-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50306-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    NFPA 130 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    EN 50306-4 Ózonnal szembeni ellenállás
    EN 60811-504 Alacsony hőmérséklettel szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Olajjal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Lúggal szembeni ellenállás
    EN 60811-404 Savállóság
    DIN 51900 Alacsony tűzterhelés
    EN 50618 UV-álló
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 44.000 g
  • Nettó tömeg ‌ 75 g/m
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140273238
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare