Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
3
Part Number: 09 45 145 1011
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 45 145 1011
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
3
Detalhes do produto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 IP20
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Transmission characteristics DisplayPort 1.2 standard
  • Data rate
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condição conectada
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10x Diâmetro do cabo
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Preto
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 54.4 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262362
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare