Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 22 143 0200 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 22 143 0200 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) Plastique
    Compact
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,2 m
  • Nombre de fils 20
  • Structure du conducteur 20x AWG 26
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    1,9 mm
    2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    1,9 mm
    2 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 50 V
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,9 mm
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Force d'insertion ‌ 50 N
  • Force d'arrachement ‌ 50 N
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-terre)
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Résistance aux vibrations 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs 50 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Plaqué argent Côté raccordement
    Plaqué argent Côté accouplement
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 41,4 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140150430
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer