Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Artikel nummer: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kopparkabel (rund)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyuretan)
Kabellängd: 500 m
Kat. 5e Klass D upp till 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09456000256.
Artikel nummer: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Produktinformation
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 500 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/19
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +85 °C 未移动
    ‌0 ... +50 °C 已移动
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黄
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 29,500 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444995
  • GTIN 5713140061927
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare