Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 10 602 0032 000
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo FO
Modo simples
2x 9 / 125 µm
Notes
Compare
Part Number: 33 10 602 0032 000
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones 不组装
  • Tipo de cable 光缆
  • Descripción del cable 单模
  • Impresión en cable HARTING 33106020032000 2E9/125 G.657.A1 PVC/UL - FIBER OPTIC - GLASFASER - FIBRES OPTIQUES - RISER TYPE OFNR C(UL)US FT4 E92319 WWW.HARTING.COM OC-0009411
Versión
  • Estructura de núcleo 2x 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C
    -55 ... +85 °C almacenamiento/transporte
  • Diámetro de cable 2,9 mm
  • Anchura del cable 5,8 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto ‌ 16 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare