Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
243
Artikelnummer: 09 48 878 7588 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 878 7588 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
243
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
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
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140254602
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen