Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Category 커넥터
  • Series D-Sub
  • Identification 표준형
  • Element 커넥터
  • Description of the contact
    스탬핑된 제품
    앵글형
Version
  • Termination method 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • Gender 암형
  • Size D-Sub 1
  • Connection type 마더보드와 도터보드 연결
  • Number of contacts 9
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing 보드 잠금장치 적용
  • Locking type 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Colour (insert) 灰色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 9.86 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140081239
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar