Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Artikelnummer: 09 66 414 5506
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 37P PLS4 NUT 4-40
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 37P PLS4 NUT 4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌6.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 4
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: plaatstaal
Contacten: 37
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 09 66 414 5506
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 37P PLS4 NUT 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Productdetails
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 4
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Высота фланца 5.7 mm
  • Номинальный ток ‌ 6.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 14.3 g
  • Страна изготовления Switzerland
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140866522
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare