Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
14
N.º de referencia: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
DIN-Power shell housing D20/4-m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Plástico, metalizado, Reforzado con fibra de vidrio
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
14
Detalles del producto
Identification
  • Category Accesorios
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Type of accessory Base
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief Con prensaestopas o salidas de cable
  • Locking type Tornillo de bloqueo
  • 2 parts
  • Separable
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Surface (hood/housing)
    Chapado en cobre
    Niquelado
  • Colour (hood/housing) Metálico
  • Material (accessories)
    Plástico, metalizado
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 58 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014800
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar