Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 248 2833
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 248 2833
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo F
  • Elemento Conector hembra
  • Descrição do contato Recto
Versão
  • Método de terminação Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexão
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de Pólos 48
  • Configuração do contato Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Comprimento de terminal 3,7 mm
  • Codificação
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación de revestimiento
  • Fixação do PCB Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 75 N
  • Fuerza de extracción ≤ 75 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 15 g
  • País de origem Alemania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140013582
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar