Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
N.º de referencia: 09 69 100 9084
D-Sub M 2W2C ANG MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 2W2C ANG MA 20A UNC NM30 BL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT), Carcasa: acero, estañado
Negro
Contactos: 2
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 69 100 9084
D-Sub M 2W2C ANG MA 20A UNC NM30 BL
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Prvek Connector
  • Popis kontaktu
    Turned
    Angled
Verze
  • Způsob připojení Wave soldering termination
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 2
  • Počet signálních kontaktů 0
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Kódování With coding
  • Upevnění PCB
    With frame
    With board locks
  • Způsob zajišťování Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Výška příruby 7.3 mm
  • Jmenovitý proud (napájení) 20 A
  • Izolační odpor >105 Ω
  • Vnitřní odpor (napájení) ≤ 1 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1.6 mm
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
    Shell: steel, tin plated
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Gold plated Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0.76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 14,6 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140096295
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar