Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 001 9954
DSUB vis 4-40UNC-M3 13mm
DSUB vis 4-40UNC-M3 13mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Verrouillage à vis femelle
Sans écrou, Pas UNC/M3, Longueur totale 13 mm
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 001 9954
DSUB vis 4-40UNC-M3 13mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Trava por parafuso para fêmea
  • Descrição do acessório
    Sem porca
    Fio UNC/M3
    Comprimento total 13 mm
Versão
  • Detalhes Solicite 2 peças para um conector.
Características técnicas
  • Torque de aperto <0,6 Nm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,897 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181558
  • GTIN 5713140087620
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer