Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
3
Objednací číslo: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Přímé provedení
Jmenovitý proud: ≤30 A
Male
Slitina mědi
0,2 µm Au
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Rated current ≤ 30 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7,5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) 0,2 µm Au
  • Material (locking) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.332 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099470
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte