Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
43
Combinables
1
Artikelnummer: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
D-SUB M 8W8 FE TH

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Buchse
Baugröße: D-Sub 4
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
grün
Kontakte: 8
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
43
Combinables
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Gender Vrouwelijk
  • Size D-Sub 4
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 0
  • Number of special contacts 8x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Bestel speciale contacten apart.
Technical characteristics
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester)
    Schaal: staal, vertind
  • Colour (insert) Groen
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 13.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140101036
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen