Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 99 000 0857
Crimp die 70mm² for 60 kN tool
Crimp die 70mm² for 60 kN tool

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem
para ferramenta 60 kN
Seção transversal do condutor: 70 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 99 000 0857
Crimp die 70mm² for 60 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Matriţă de crimpare
  • Descrierea instrumentului pentru sculă de 60 kN
Versiune
  • Detalii
    Identificare 16
    TC 200, TC 250, TC 350, TC 650
    Lăţime de presare 9 mm
  • Conţinut pachet Livrat în pereche
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 70 mm²
  • Cicluri de curățare / inspecție ‌ 100
  • Verificare cicluri de crimpare ‌ 1.000
  • Cicluri service / întreținere ‌35.000
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 46235
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 142,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 82073090
  • GTIN 5713140108035
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare