매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 30 006 5418
Cover for Han 6B docking frame
Cover for Han 6B docking frame

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
보호 커버
Han® 도킹 프레임 지원
규격: 6 B
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 30 006 5418
Cover for Han 6B docking frame
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for Han® docking frame
Version
  • Size 6 B
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18.69 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192430
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다