Details
Vergeleken met het standaard contactblok, heeft het contactblok een zwakkere retourveer. Houd de installatiesituatie in de gaten volgens de installatie-instructies.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,5 ... 2,5 mm²
Activeringspad
6 mm
Nominale stroom
≥ 0,001 A
Nominale stroom
onder laboratoriumomstandigheden
Nominale spanning
≥ 5 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1.000 A
Kortsluitapparaat (aanbeveling)
SCPD 16 A, Char. C
Overspanningscategorie
III (bescherming door laagspanning)
Contactweerstand
< 20 mΩ
Striplengte
9 mm
Aanhaalkoppel
0,8 ... 1 Nm Schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur
-30 ... +85 °C Zonder licht
-30 ... +65 °C met ledverlichting
Opslagtemperatuur
-50 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Tijdsduur van het stuiteren
< 10 ms
Gebruikscategorie (AC)
AC15 A600
Nominale bedrijfsspanning Ue (AC)
240 V
440 V
Nominale bedrijfsstroom Ie (AC)
3 A
1,6 A
Continue thermische stroom (AC)
16 A
Gebruikscategorie (DC)
DC13 Q600
Nominale bedrijfsspanning Ue (DC)
24 V
60 V
125 V
250 V
440 V
Nominale bedrijfsstroom Ie (DC)
2 A
1 A
0,4 A
0,2 A
1,12 A
Materiaaleigenschappen
Kleur (insteekstuk)
Groen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Ag over Ni
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)