Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Objednací číslo: 21 03 272 2505
Circular Connector w. Harax M12 L 5 F
Circular Connector w. Harax M12 L 5 F

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.34 ... 0.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 21 03 272 2505
Circular Connector w. Harax M12 L 5 F
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Detaily produktu
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название M12-L
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Технология соединения HARAX®
  • Тип Femmina
  • Экранирование Non schermato
  • Число контактов 5
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,34 ... 0,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22 ... AWG 20
  • Наружный диаметр провода ≤ 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 17
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Диаметр кабеля 6 ... 8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Poliammide (PA)
  • Материал (контакты) Ottone
  • Поверхность (контакты) Au su Ni Lato contatti
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Poliammide (PA)
    Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Исключения из RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Состояние ВЭА Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non incluso
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non incluso
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Si
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Piombo
  • Номер ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • Законопроект 65 штата Калифорния Si
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Piombo
    Nichel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 38 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140137455
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte