Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
Număr articol: 21 03 212 2306
Circular Connector w. Harax M12 L 3P F
Circular Connector w. Harax M12 L 3P F

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept, Configuraţie contact de deviere
Mamă
codificare A
Tehnologie conexiuneHARAX®
Poliamidă (PA)
Contacte: 3
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 ... 0.75 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 21 03 212 2306
Circular Connector w. Harax M12 L 3P F
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-L
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Deviating contact configuration
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 3
  • Contact configuration 1, 3, 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 ... 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38.8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137318
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați